Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE52420AC05 |
3SE52420AC051CA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Force d’actionnement (N) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (longueur) | Dimension produit (largeur) (mm) | Matériau | Matériau des contacts | Compatible avec (détails) | Type de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | Boîtier de contacteur de porte | 20 | - | 60.7 | 50 | Plastique | Alliage argent | Interrupteur de position | Poussoir, poussoir en polymère fluoré | |
21.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | Boîtier de contacteur de porte | 20 | - | 60.7 | 50 | Plastique | Alliage argent | Interrupteur de position | Poussoir, poussoir en polymère fluoré |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +85 | Diamètre de filet | M20 x 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP66, IP67 | Couleur | Turquoise |
Configurer
Propriétés de base
Dimension produit (profondeur)(mm)
Type de produit
Force d’actionnement(N)
Dimension produit (longueur)
Dimension produit (largeur)(mm)
Matériau
Matériau des contacts
Compatible avec (détails)
Type de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles