Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE52120AC05
Type de produit | Boîtier de contacteur de porte | Force d’actionnement(N) | 20 | Dimension produit (longueur) | 75.7 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (largeur)(mm) | 31 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +85 |
Diamètre de filet | M20 x 1.5 | Indice IP | IP66, IP67 | Couleur | Turquoise |
Matériau | Métallique | Compatible avec (détails) | Interrupteur de position | Raccordement (composants) | Vis |
Type de fonctionnement | Poussoir, poussoir en polymère fluoré |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier métallique vide pour interrupteurs de position, le numéro d'article est le suivant: 3SE52120AC05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE52120AC05.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles