Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE5000-0AA50
Référence pièce
|
---|
3SE5000-0AA50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Dimension produit (longueur) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Couleur | Compatible avec (détails) | Fonctions de commutation | Type de fonctionnement | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionneur supplémentaire | 100 | -25 | 85 | - | Métallique | Interrupteur de position 3SE 51/52 | Réglable | Galet plastique | Levier 19 mm |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Levier tournant à longueur réglable pour interrupteur de position, le numéro d'article est le suivant: 3SE5000-0AA50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE5000-0AA50.
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie
Type de produit
Dimension produit (longueur)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Couleur
Compatible avec (détails)
Fonctions de commutation
Type de fonctionnement
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SE5000-0AA60 |
3SE5000-0AA61 |
3SE50000AA53 |
3SE50000AA55 |
3SE50000AA56 |
3SE50000AA57 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de produit | Dimension produit (longueur) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Couleur | Compatible avec (détails) | Fonctions de commutation | Type de fonctionnement | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionneur supplémentaire | 100 | - | - | - | Métallique | Entraînement pivotant 3SE5 | Grille de trous | Galet plastique | Levier 19 mm | |
32.15 € | 1 | Disponible | 17 jours | Actionneur supplémentaire | 100 | - | - | - | Métallique | Entraînement pivotant 3SE5 | Grille de trous | Galet acier | Levier 19 mm | |
32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | |
49.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | |
22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - |