Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE50000AR02
Référence pièce
|
---|
3SE50000AR02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Force d’actionnement (N) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Indice IP | Couleur | Matériau | Compatible avec (détails) | Type de fonctionnement | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur | - | -25 | +85 | 1000000 | IP65, IP67 | - | Plastique | Pour interrupteur de position | Tige à ressort, poussoir acier inoxydable | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tête d'actionneur pour interrupteur de position, le numéro d'article est le suivant: 3SE50000AR02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE50000AR02.
Configurer
Propriétés de base
Force d’actionnement(N)
Couleur
Type (divers)
Type de produit
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Durée de vie
Indice IP
Matériau
Compatible avec (détails)
Type de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SE5000-0AD04 |
3SE5000-0AE10 |
3SE5000-0AE12 |
3SE50000AC021AJ0 |
3SE50000AD021AJ0 |
3SE50000AR03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de produit | Force d’actionnement (N) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Indice IP | Couleur | Matériau | Compatible avec (détails) | Type de fonctionnement | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionneur | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Noir | - | Interrupteur de position 3SE 51/52 | - | Roulette acier | |
16.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionneur | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Noir | - | Interrupteur de position 3SE 51/52 | - | Roulette plastique | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Galet plastique | - | - | - | - | - | - | - | Interrupteur de position 3SE 51/52 | - | Roulette plastique | |
36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Métallique | Pour interrupteur de position | Poussoir, poussoir acier inoxydable | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur d’interrupteur de porte | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Métallique | Pour interrupteur de position | Poussoir, galet acier | - | |
36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | Actionneur | - | -25 | +85 | 1000000 | IP65, IP67 | - | Plastique | Pour interrupteur de position | Tige à ressort, poussoir plastique | - |