Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE50000AD021AJ0
Référence pièce
|
---|
3SE50000AD021AJ0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Force d’actionnement (N) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Indice IP | Couleur | Matériau | Compatible avec (détails) | Type de fonctionnement | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur d’interrupteur de porte | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Métallique | Pour interrupteur de position | Poussoir, galet acier | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tête d'actionneur pour interrupteur de position, le numéro d'article est le suivant: 3SE50000AD021AJ0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE50000AD021AJ0.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Couleur
Type (divers)
Type de produit
Force d’actionnement(N)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Durée de vie
Matériau
Compatible avec (détails)
Type de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SE5000-0AE10 |
3SE5000-0AE12 |
3SE50000AC021AJ0 |
3SE50000AD11 |
3SE50000AE011AJ0 |
3SE50000AE03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de produit | Force d’actionnement (N) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Indice IP | Couleur | Matériau | Compatible avec (détails) | Type de fonctionnement | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Actionneur | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Noir | - | Interrupteur de position 3SE 51/52 | - | Roulette plastique | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Galet plastique | - | - | - | - | - | - | - | Interrupteur de position 3SE 51/52 | - | Roulette plastique | |
36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur | 20 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Métallique | Pour interrupteur de position | Poussoir, poussoir acier inoxydable | - | |
33.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | Actionneur | 20 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastique | Pour interrupteur de position | Poussoir, galet plastique | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur | 10 | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastique | Pour interrupteur de position | Levier, levier métallique, galet plastique | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | Actionneur | 10 | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Plastique | Pour interrupteur de position | Levier, levier acier inoxydable, galet plastique | - |