Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KRW06360C-Z
Type | Table rotative | Caractéristiques moteur / poulie | Moteur pas à pas 5 phases standard | Matériaux de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Guide de déplacement | Roulement à billes à gorge profonde | Méthode d'alimentation | Roue à vis sans fin | Épaisseur H de surface de platine(mm) | 35 |
Taille et diamètre de la table(φ) | 59 | Surface de platine, axe des Z | Vertical | Quantité de mouvement des platines de positionnement rotatives(deg) | 360 |
Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir | Trou de transmission débouchant | Présence | Capacité de charge (plage)(N) | 5 to 30 |
Résistance à la charge(N) | 9.8 | Parallélisme(µm) | 50 | Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.84 |
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.84 | Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.84 | Capteur | Origine |
Option de câble | Vide : Sans câble | Vitesse max.(chiffres/s) | 20 | Précision du positionnement(chiffres) | 0.05 |
Répétabilité du positionnement(±chiffres) | 0.01 | Mouvement perdu(degré) | 0.05 | Spécifications de la graisse lubrifiante | Graisse lubrifiante standard |
Excentricité(μm) | 5 | Osciller(μm) | 30 | Jeu mécanique(degré) | 0.05 |
Poids propre(kg) | 0.7 | Accessoires | Boulon à tête hexagonale manchon M4-6 × 4 pièces | Résolution | Plein 0,004° |
Vous vous trouvez sur la page de Roue à vis sans fin à Table tournante (KRW), le numéro d'article est le suivant: KRW06360C-Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRW06360C-Z.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles