Table tournante à mouvement sinusoïdal (KRB) (KRB06011C)

Table tournante à mouvement sinusoïdal (KRB) KRB06011C

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Table tournante à mouvement sinusoïdal (KRB) KRB06011C
  • Table tournante à mouvement sinusoïdal (KRB) KRB06011C
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: KRB06011C

Marque: SURUGA SEIKI

Prix: 1,932.20

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Taille et diamètre de la table: 60 φ

Quantité de mouvement des platines de positionnement rotatives: ±5.5 deg

Trou de transmission débouchant: Présence

Capacité de charge (plage): 50.1 to 100 N

Résistance à la charge: 58.8 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KRB06011C

Référence pièce
KRB06011C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille et diamètre de la table
(φ)
Quantité de mouvement des platines de positionnement rotatives
(deg)
Trou de transmission débouchant Capacité de charge (plage)
(N)
Résistance à la charge
(N)
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Option de câble Vitesse max.
(chiffres/s)
Poids propre
(kg)
Accessoires Résolution

1,932.20 €

1 Disponible 11 jours 60±5.5Présence50.1 to 10058.80.250.250.25Vide : Sans câble640.7Boulon à tête hexagonale manchon M4-25 × 3 piècesPlein ≒ 0,0042°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table rotative Caractéristiques moteur / poulie Moteur pas à pas 5 phases standard Matériaux de la table Aluminium
Guide de déplacement Combinaison de roulements à billes angulaires Méthode d'alimentation Vis à billes Épaisseur H de surface de platine(mm) 35
Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir Parallélisme(µm) 50 Capteur Limite + position au repos
Sélection du fil(mm) 1 Répétabilité du positionnement(±chiffres) 0.003 Mouvement perdu(degré) 0.003
Spécifications de la graisse lubrifiante Graisse lubrifiante environnement propre (AFF) Jeu mécanique(degré) 0.01

Vous vous trouvez sur la page de Table tournante à mouvement sinusoïdal (KRB), le numéro d'article est le suivant: KRB06011C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KRB06011C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KRB04017C-C
KRB04017C-D
KRB04017C-E
KRB06011C-A
KRB06011C-B
KRB06011C-C
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille et diamètre de la table
(φ)
Quantité de mouvement des platines de positionnement rotatives
(deg)
Trou de transmission débouchant Capacité de charge (plage)
(N)
Résistance à la charge
(N)
Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple
(" / N·cm)
Option de câble Vitesse max.
(chiffres/s)
Poids propre
(kg)
Accessoires Résolution

1,933.30 €

1 Disponible 9 jours 40±8.5Non30.1 to 5039.20.520.520.52C : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités1020.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-25 × 3 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein ≒ 0,0067°

1,933.30 €

1 Disponible 9 jours 40±8.5Non30.1 to 5039.20.520.520.52D : Câble standard 4 m, discret à une extrémité1020.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-25 × 3 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémitéPlein ≒ 0,0067°

1,890.37 €

1 Disponible 9 jours 40±8.5Non30.1 to 5039.20.520.520.52E : Connecteur uniquement1020.5Boulon à tête hexagonale manchon M3-25 × 3 pièces/connecteur uniquementPlein ≒ 0,0067°

1,929.55 €

1 Disponible 11 jours 60±5.5Présence50.1 to 10058.80.250.250.25A : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémités640.7Boulons à tête hexagonale manchons M4-25 × 3 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein ≒ 0,0042°

1,982.00 €

1 Disponible 6 jours 60±5.5Présence50.1 to 10058.80.250.250.25B : Câble standard 2 m, discret à une extrémité640.7Boulons à tête hexagonale manchons M4-25 × 3 pièces / câble robot, 2 m, discret à une extrémitéPlein ≒ 0,0042°

1,992.84 €

1 Disponible 11 jours 60±5.5Présence50.1 to 10058.80.250.250.25C : Câble standard 4 m, Connecteur aux deux extrémités640.7Boulons à tête hexagonale manchons M4-25 × 3 pièces / câble robot, 4 m, connecteurs aux deux extrémitésPlein ≒ 0,0042°

Assistance technique