Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques moteur / poulie | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Distance de déplacement, axe des Y (mm) | Distance de déplacement, axe des Z (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Capteur | Avec / sans couvercle | Option de câble | Perpendicularité (course complète) (μm) | Option capteur d'origine | Résolution | Poids propre (kg) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,552.26 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,552.26 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,552.26 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 3 : Centre droit | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,552.26 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 4 : Centre gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,552.26 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,552.26 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,406.18 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | Vide : Non | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.97 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
5,909.46 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,909.46 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,909.46 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 3 : Centre droit | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,909.46 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 4 : Centre gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,909.46 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,909.46 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,763.37 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | Vide : Non | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.86 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,200.66 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,200.66 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,200.66 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 3 : Centre droit | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,200.66 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 4 : Centre gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,200.66 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,200.66 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,054.57 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 30 | 30 | 30 | 25 | Limite | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 15 | Vide : Non | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 5.79 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
5,557.86 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,557.86 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,557.86 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 3 : Centre droit | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,557.86 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 4 : Centre gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,557.86 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,557.86 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,411.77 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 30 | 30 | 30 | 40 | Limite | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 15 | Vide : Non | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 4.68 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,699.99 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,699.99 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,699.99 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 3 : Centre droit | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,699.99 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 4 : Centre gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,699.99 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,699.99 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,553.90 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite | C : Oui | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | Vide : Non | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.27 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,057.20 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,057.20 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,057.20 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 3 : Centre droit | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,057.20 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 4 : Centre gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,057.20 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,057.20 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,911.11 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite | C : Oui | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | Vide : Non | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.16 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
6,348.72 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,348.72 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,348.72 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 3 : Centre droit | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,348.72 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 4 : Centre gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,348.72 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,348.72 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite+origine | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
6,202.63 € | 1 | Disponible | 95 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 50 | 50 | 50 | 25 | Limite | N : Non | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 25 | Vide : Non | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 6.15 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
5,705.93 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,705.93 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,705.93 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 3 : Centre droit | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,705.93 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 4 : Centre gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,705.93 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,705.93 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite+origine | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
5,559.84 € | 1 | Disponible | 95 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 50 | 50 | 50 | 40 | Limite | N : Non | P : Câble pour moteur AlphaStep | 25 | Vide : Non | 1 µm (Au réglage 1 000P/R) | 5.04 | Boulon à tête hexagonale manchons M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des XYZ | Matériaux de la table | Acier inoxydable | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Longueur de la table(mm) | 60 | Largeur de la table(mm) | 60 |
Surface de platine, axe des Z | Vertical | Finitions de la surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Capacité de charge (plage)(N) | 50,1 à 100 |
Résistance à la charge(N) | 68.6 | Sélection du fil(mm) | 1 | Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm) | 5 |
Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : Graisse lubrifiante environnement propre (AFF) | Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) | 0.5 | Précision mono-axe : mouvement perdu(μm) | 1 |
Précision mono-axe : rectitude(μm) | 3 | Précision mono-axe : distance de pas/lacet | 20″/15″ |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques moteur / poulie
Distance de déplacement, axe des X(mm)
Distance de déplacement, axe des Y(mm)
Distance de déplacement, axe des Z(mm)
Capteur
Avec / sans couvercle
Option de câble
Perpendicularité (course complète)(μm)
Option capteur d'origine
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles