Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KYL06030-N2-MAM
Référence pièce
|
---|
KYL06030-N2-MAM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques moteur / poulie | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Distance de déplacement, axe des Y (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Capteur | Avec / sans couvercle | Sélection du fil (mm) | Option de câble | Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle (μm) | Perpendicularité (course complète) (μm) | Option capteur d'origine | Résolution | Précision mono-axe : rectitude (μm) | Précision mono-axe : distance de pas /lacet | Poids propre (kg) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,922.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 60 | 30 | 30 | 40 | Limite | N : Non | 2 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 5 | 15 | Vide : Non | Plein 4 µm / moitié 2 µm / MS 0,2 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.56 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des XY | Matériaux de la table | Acier inoxydable | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Longueur de la table(mm) | 60 | Largeur de la table(mm) | 60 |
Finitions de la surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Capacité de charge (plage)(N) | 50,1 à 100 | Résistance à la charge(N) | 98 |
Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : Graisse lubrifiante environnement propre (AFF) | Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) | 0.5 | Précision mono-axe : mouvement perdu(μm) | 1 |
Précision mono-axe : contrecoup(μm) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Guidage linéaire à billes CAVE-X POSITIONER (KYL), le numéro d'article est le suivant: KYL06030-N2-MAM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KYL06030-N2-MAM.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques moteur / poulie
Épaisseur H de surface de platine(mm)
Distance de déplacement, axe des X(mm)
Distance de déplacement, axe des Y(mm)
Capteur
Avec / sans couvercle
Sélection du fil(mm)
Option de câble
Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm)
Perpendicularité (course complète)(μm)
Option capteur d'origine
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KYL06030-C1-MA4M |
KYL06030-C1-MA5M |
KYL06030-C1-MA6M |
KYL06030-N2-PA1P |
KYL06030-N2-PA2P |
KYL06030-N2-PA3P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques moteur / poulie | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Distance de déplacement, axe des Y (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Capteur | Avec / sans couvercle | Sélection du fil (mm) | Option de câble | Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle (μm) | Perpendicularité (course complète) (μm) | Option capteur d'origine | Résolution | Précision mono-axe : rectitude (μm) | Précision mono-axe : distance de pas /lacet | Poids propre (kg) | Accessoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,254.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 66 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | 1 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 5 | 15 | 4 : Centre gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.68 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
4,254.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 66 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | 1 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 5 | 15 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.68 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
4,254.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | 66 | 30 | 30 | 25 | Limite+origine | C : Oui | 1 | M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique | 5 | 15 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | 3 | 20″/15″ | 2.68 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique | |
3,591.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 60 | 30 | 30 | 80 | Limite+origine | N : Non | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 5 | 15 | 1 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE droite | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) | 3 | 20″/15″ | 2.56 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
3,591.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 60 | 30 | 30 | 80 | Limite+origine | N : Non | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 5 | 15 | 2 : DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) | 3 | 20″/15″ | 2.56 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep | |
3,591.62 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas à pas α | 60 | 30 | 30 | 80 | Limite+origine | N : Non | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 5 | 15 | 3 : Centre droit | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) | 3 | 20″/15″ | 2.56 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour un moteur échelonné AlphaStep |