Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LS-S11S-CC-ZB
Fonctions de commutation | Interrupteur à coupure rapide | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 230 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 230 V(A) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Plastique | Utilisable pour fonctions de sécurité | Oui | Revêtement du boîtier | Autre |
Avec indication d'état | Non | Type d'interface de communication de sécurité | Sans | Type de raccordement électrique | Autre |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Sans | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Sans | Type de boîtier | Rectangulaire |
Indice de protection (IP) | IP65 | Ouverture forcée | Oui | Nombre de contacts auxiliaires de sécurité | 1 |
Type d'élément de commande | Poussoir | Type d'interface | Sans | Sortie électronique | Non |
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 125 V(A) | 0.8 |
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 24 V(A) | 3 | Largeur du capteur(mm) | 31 | Diamètre du capteur(mm) | 0 |
Hauteur du capteur(mm) | 96 | Longueur du capteur(mm) | 33.5 | Commutation de verrouillage | Non |
Température ambiante de service(°C) | 40|70 | Nombre de contacts à ouverture | 1 | Nombre de contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts inverseurs | 0 | Alignement de l'élément de commande | Autre | Indice de protection (NEMA) | 4X |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir bombé, 1 N/C + 1 N/O, contact à action brusque +actionneur ZB, climat froid -40°C, le numéro d'article est le suivant: LS-S11S-CC-ZB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-S11S-CC-ZB.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles