Table de goniomètre à queue d'aronde à 2 axes (B55) (B55-80)

Table de goniomètre à queue d'aronde à 2 axes (B55) B55-80

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: B55-80

Marque: SURUGA SEIKI

Prix: 1,244.41

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable): 61 à 90 mm

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable): 61 à 90 mm

Capacité de charge (plage sélectionnable): 30.1~50 N

Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable): 90,1 à 100 mm

Distance de déplacement (plage sélectionnable): ±10 – 20


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B55-80

Référence pièce
B55-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (angle α)
(deg)
Course (angle β)
(deg)
Inversé

1,244.41 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir50,1 à 60808042.110060±18±15Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Vis sans fin Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) NA
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard Nombre d'axes goniométriques 2 axe

Vous vous trouvez sur la page de Table de goniomètre à queue d'aronde à 2 axes (B55), le numéro d'article est le suivant: B55-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B55-80.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B55-25NR
B55-30U
B55-30UR
B55-40-2N
B55-40-2NR
B55-80R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (angle α)
(deg)
Course (angle β)
(deg)
Inversé

586.71 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–3015,1 à 20±10 – 20LaitonOxydé noir25,1 à 30252519.62030±15±10Gauche/droite

644.64 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3025,1 à 30– ±10LaitonOxydé noir25,1 à 3030309.83027±10±10Standard

644.64 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3025,1 à 30– ±10LaitonOxydé noir25,1 à 3030309.83027±10±10Gauche/droite

699.89 €

1 Disponible 5 jours 1026 à 4026 à 405–3020,1 à 25±10 – 20LaitonOxydé noir30,1 à 35404027.42535±20±15Standard

699.89 €

1 Disponible 9 jours 1026 à 4026 à 405–3020,1 à 25±10 – 20LaitonOxydé noir30,1 à 35404027.42535±20±15Gauche/droite

1,240.08 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 9030.1~5090,1 à 100±10 – 20AluminiumAluminium anodisé noir50,1 à 60808042.110060±18±15Gauche/droite

Assistance technique