Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CD75E32-25C-B |
CD75E32-40C-B |
CD75E32-50C-B |
CD75E32-80C-B |
CD75E32-100C-B |
CD75E32-125C-B |
CD75E32-150C-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Cushion | Specifications | Support bracket | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.53 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A | ||
88.82 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A | ||
90.02 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A | ||
93.15 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A | ||
95.15 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A | ||
97.85 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A | ||
100.98 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 32 | - | Standard | Standard | Coussin d'air | Aimant intégré | Aucun | Sans commutateur | Aucun | Aucun | Montage à bande | - | Sans | Aucun | - | N/A |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Head Cover Port Position
Lock unit magnet
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Cushion
Specifications
Support bracket
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Bellows
Custom-made Specifications
Accessoires
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles