Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CP96N

Vérins bloqueurs, double effet, simple tige, Série CP96N
[Caractéristiques]
· Le blocage manuel peut être ouvert et maintenu avec une simple clé hexagonale, ce qui facilite la fixation à l'appareil
· Le bloqueur et le vérin peuvent être dissociés, ce qui améliore la maintenabilité
· Amélioration de 15 % de la force de maintien
· Précision d’arrêt élevée ± 1 mm amx.
· Longueur hors-tout réduite jusqu’à 27,5 mm

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP96NDB32-160C
CP96NDB40-100C
CP96NDB40-125C
CP96NDB40-200C
CP96NDB40-500C
CP96NDB40-600C
CP96NDB50-50C
CP96NDB50-90C
CP96NDB50-1600C
CP96NDB50-250C
CP96NDB63-80C
CP96NDB63-150C
CP96NDB63-250C
CP96NDB63-320C
CP96NDB63-360C
CP96NDB63-600C
CP96NDB63-800C
CP96NDB80-300C
CP96NDB80-500C
CP96NDB80-750C
CP96NDB80-800C
CP96NDB100-300C
CP96NDB100-500C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)

562.68 €

1 13 jours 32-

572.77 €

1 13 jours 40-

574.55 €

1 13 jours 40-

578.66 €

1 13 jours 40-

596.27 €

1 13 jours 40-

602.15 €

1 13 jours 40-

632.97 €

1 13 jours 50-

635.79 €

1 12 jours 50-

742.23 €

1 13 jours 501,600

647.08 €

1 13 jours 50-

732.85 €

1 13 jours 63-

739.44 €

1 13 jours 63-

748.82 €

1 13 jours 63-

755.40 €

1 13 jours 63-

759.15 €

1 12 jours 63-

781.73 €

1 13 jours 63-

800.52 €

1 13 jours 63-

977.81 €

1 13 jours 80-

1,001.31 €

1 13 jours 80-

1,030.68 €

1 13 jours 80-

1,036.55 €

1 13 jours 80-

1,323.32 €

1 13 jours 100-

1,351.52 €

1 7 jours 100-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire Environnement, applications Standard Cushion Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés
Auto Switch Sans Swinging Receiving Metal Sans support Type of Mount Support Type de base
Rod Tip Shape Sans support Bellows Sans soufflet de tige

Assistance technique