Vérins bloqueurs, double effet, simple tige / double tige, Série C96N

Vérins bloqueurs, double effet, simple tige / double tige, Série C96N
[Caractéristiques]
· Le blocage manuel peut être ouvert et maintenu avec une simple clé hexagonale, ce qui facilite la fixation à l'appareil
· Le bloqueur et le vérin peuvent être dissociés, ce qui améliore la maintenabilité
· Amélioration de 15 % de la force de maintien
· Précision d’arrêt élevée ± 1 mm amx.
· Longueur hors-tout réduite jusqu’à 27,5 mm

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C96NDT63-250C

Référence pièce
C96NDT63-250C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

828.35 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
D.I. du cylindre : D(Ø) 63 Fonction supplémentaire Avec fonction antichute / Avec fonction d'arrêt intermédiaire Environnement, applications Standard
Cushion Avec amortissement pneumatique et élastique des deux côtés Swinging Receiving Metal Sans support Rod Tip Metal Fitting Sans support
Type of Mount Support Tourillon central Bellows Sans soufflet de tige Custom-made Specifications Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Vérins bloqueurs, double effet, simple tige / double tige, Série C96N, le numéro d'article est le suivant: C96NDT63-250C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C96NDT63-250C.

Assistance technique