Vérins pneumatiques à faible frottement, double effet / simple tige, Série CJ2Q (Numéros de référence)

Vérins pneumatiques à faible frottement, double effet / simple tige, Série CJ2Q
[Caractéristiques]
· Le piston est étudié pour assurer une faible résistance au glissement.
· Utilisable pour les contrôles de pression de contact nécessitant une faible pression et un mouvement sans à-coups.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

■ Se reporter au tableau ci-dessous pour les spécifications détaillées des câbles/connecteurs.
Référence pièce
CDJ2QL10-150R-M9PL-C
CJ2QB16-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Head Cover Port Position Type of Mount Support Support de montage de commutateur auto

137.65 €

1 26 jours 10M9P32Direction axialeType de pied axialDisponible

51.15 €

1 26 jours 16Sans commutateur auto--90° par rapport à l'axeType de baseN/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Faible friction (résistance interne) Custom-made Specifications Aucun

Assistance technique