Vérins à faible vitesse, type standard, double effet, simple tige, Série 10- / 11-CQ2X aseptique

Vérins à faible vitesse, type standard, double effet, simple tige, Série 10- / 11-CQ2X aseptique
[Série 10-/11-, Série aseptique]
· Utilisable en ambiance aseptique
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-CQ2XB32-10D

Référence pièce
10-CQ2XB32-10D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.98 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
D.I. du cylindre : D(Ø) 32 Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Faible vitesse / Salle blanche
Température de fonctionnement(℃) -10:: 70 Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA
Pression de fonctionnement(MPa) 0.035:: 1.0 Specifications Sans aimant Support bracket Trou traversant (standard)
Port thread type Rc Rod Tip Shape Standard (filetage femelle côté tige) Clean Series Type Type à échappement

Vous vous trouvez sur la page de Vérins à faible vitesse, type standard, double effet, simple tige, Série 10- / 11-CQ2X aseptique, le numéro d'article est le suivant: 10-CQ2XB32-10D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-CQ2XB32-10D.

Assistance technique