Table de réglage de guide à rouleau croisé (KS201)

Table de réglage de guide à rouleau croisé (KS201)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Table de réglage de Guide à Rouleau croisé (axe XY) qui permet d'obtenir une "construction légère et un positionnement de haute précision". [caractéristiques] · léger : Il utilise de l’aluminium (Surface Anodisé (noir)) comme matériau principal, ce qui le rend léger
· Haute précision : Table de réglage de haute précision avec une rigidité élevée, un faible frottement et une excellente alimentation minute
[Une large gamme d'options] · Sélection de la position du couverture du capteur : Sélectionnable de L et R (type d'image miroir)
· Sélection du moteur : Vous pouvez choisir parmi les moteurs suivants en fonction de votre application
 Moteur échelonné : Standard│micropas (Haute résolution)
[Applications] · réglage de précision des caméras, microscopes, capteurs et composants optiques
· Pour le positionnement pendant les processus de production, assemblage et d'inspection liés aux semi-conducteurs et aux instruments de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KS201-30RC-8

Référence pièce
KS201-30RC-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,593.57 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des XY Caractéristiques moteur / poulie Moteur pas à pas 5 phases standard Matériaux de la table Aluminium
Guide de déplacement Guides à rouleaux croisés Méthode d'alimentation Vis à billes Longueur de la table(mm) 70
Largeur de la table(mm) 60 Épaisseur H de surface de platine(mm) 60 Distance de déplacement, axe des X(mm) 30
Distance de déplacement, axe des Y(mm) 30 Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir Capacité de charge (plage)(N) 30,1 à 50
Résistance à la charge(N) 44.1 Vitesse max.(mm / s) 20 Capteur Limite+origine
Sélection du fil(mm) 1 Option de câble 8 : Câble robot 4 m, discret à une extrémité Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm) 5
Perpendicularité (course complète)(μm) 15 Emplacement de la couverture R : Type d'image Miroir Spécifications de la graisse lubrifiante Vide : Graisse standard
Résolution Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) 0.3 Précision mono-axe : mouvement perdu(μm) 1
Précision mono-axe : rectitude(μm) 3 Précision mono-axe : distance de pas /lacet 25″/20″ Poids propre(kg) 1.12
Accessoires Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité Précision mono-axe : contrecoup(μm) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Table de réglage de guide à rouleau croisé (KS201), le numéro d'article est le suivant: KS201-30RC-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS201-30RC-8.

Assistance technique