Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EK/0020/E
Latéral | Angulaire | Axial | |||||
L'élément d'équilibrage d'un accouplement EK est l'insert en élastomère. Il transmet le couple sans jeu et sans vibration. Du choix de l'insert en élastomère dépendent les caractéristiques de l'accouplement et/ou de l'entraînement. | L'accouplement est sans jeu grâce à la précontrainte exercée sur l'insert en élastomère disposé entre deux moitiés de l'accouplement. Les accouplements Servomax compensent le désalignement latéral, angulaire et axial. |
Type | Dureté Shore | Couleur | Matière | Amortissement relatif (Ψ) | Température | Propriétés | ||
A | 98 Sh A | rouge | TPU | 0.4 - 0.5 | -30°C à +100°C | absorption élevée | ||
B | 64 Sh D | vert | TPU | 0.3 - 0.45 | -30°C à +120°C | grande rigidité torsionnelle | ||
C | 80 Sh A | jaune | TPU | 0.3 - 0.4 | -30°C à +100°C | absorption très élevée | ||
D* | 65 Sh D | noir | TPU | 0.3 - 0.45 | -10°C à +70°C | conductibilité électrique* | ||
E | 64 Sh D | beige | Hytrel | 0.3 - 0.45 | -50°C à +150°C | Résistance à la température |
Série | 2 | 5 | 10 | 20 | 60 | 150 | ||||||||||||||
Type d'élastomere | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Rigidité statique à la torsion | (Nm/rad) | CT | 50 | 115 | 17 | 150 | 350 | 53 | 260 | 600 | 90 | 1140 | 2500 | 520 | 3290 | 9750 | 1400 | 4970 | 10600 | 2000 |
Rigidité dynamique à la torsion | (Nm/rad) | CTdyn | 100 | 230 | 35 | 300 | 700 | 106 | 541 | 1650 | 224 | 2540 | 4440 | 876 | 7940 | 11900 | 2072 | 13400 | 29300 | 3590 |
Latéral | (mm) | Valeurs max. | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.3 |
Angulaire | (degré) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | |
Axial | (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 |
Série* | 300 | 450 | 800 | 2500 | 4500 | 9500 | |||||||||||
Type d'élastomere | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | A | B | ||
Rigidité statique à la torsion | (Nm/rad) | CT | 12400 | 18000 | 3000 | 15100 | 27000 | 4120 | 41300 | 66080 | 10320 | 87600 | 109000 | 167000 | 372000 | 590000 | 670000 |
Rigidité dynamique à la torsion | (Nm/rad) | CTdyn | 23700 | 40400 | 6090 | 55400 | 81200 | 11600 | 82600 | 180150 | 28600 | 175000 | 216000 | 337000 | 743000 | 1180000 | 1340000 |
Latéral | (mm) | Valeurs max. | 0.18 | 0.14 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Angulaire | (degré) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
Axial | (mm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
Référence pièce
|
---|
EK/0020/E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | rigidité torsionnelle (N-m/rad) | Série | inserts en élastomère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 42 | 60000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 0.8 | -50~150 | 2 | 2500 | 20 | E - Shore 64D |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Matériau du corps | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 | Sans rainure | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 | Sans rainure |
Vous vous trouvez sur la page de Accessoires d'accouplement d'arbre flexible - EK Series (avec des inserts en élastomère) / R+W Antriebselemente, le numéro d'article est le suivant: EK/0020/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EK/0020/E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Caractéristique
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
rigidité torsionnelle(N-m/rad)
Série
inserts en élastomère
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EK/0002/D |
EK/0002/E |
EK/0005/A |
EK/0060/A |
EK/0060/B |
EK/0060/C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de couple admissible (N•m) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | rigidité torsionnelle (N-m/rad) | Série | inserts en élastomère |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 1 | 12 jours | 1.01 à 3.00 | 10 001 à 78 000 | - | 2.4 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -10~70 | 1 | 115 | 2 | D - Shore 65D | ||
13.17 € | 1 | 12 jours | 3,01 à 5,00 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 5 | 67000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -50~150 | 1 | 115 | 2 | E - Shore 64D | ||
3.69 € | 1 | 12 jours | 3,01 à 5,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 4 | 57000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 1 | -30~100 | 1 | 150 | 5 | A - Shore 98A | ||
9.88 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 120 | 31000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | -30~100 | 2 | 3290 | 60 | A - Shore 98A | ||
12.70 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 150 | 31000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 0.08 | -30~120 | 2 | 9750 | 60 | B - Shore 64D | ||
12.70 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 35 | 25000 | 0,21 à 0,40 | 0.25 | 1.2 | -30~100 | 2 | 1400 | 60 | C - Shore 80A |