Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.08 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 26 | 75 | 59 | 53 | 6 | 16 | ||
167.03 € | 1 | 12 jours | 14 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
167.03 € | 1 | 12 jours | 15 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
171.34 € | 1 | 12 jours | 16 | 22 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
174.14 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 35 | 80 | 64 | 51 | 8 | 22 | ||
191.37 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 35 | 112 | 96 | 83 | 8 | 22 | ||
166.17 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 42 | 90 | 66 | 56 | 10 | 25 | ||
263.42 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 42 | 132 | 108 | 98 | 10 | 25 | ||
298.20 € | 1 | 12 jours | 30 | 38 | 55 | 145 | 124 | 115 | 10 | 25 | ||
298.20 € | 1 | 12 jours | 32 | 40 | 55 | 145 | 125 | 115 | 10 | 25 | ||
348.17 € | 1 | 12 jours | 40 | 48 | 65 | 172 | 147 | 135 | 12 | 28 | ||
370.57 € | 1 | 12 jours | 50 | 60 | 77 | 150 | 123 | 110 | 12 | 31 | ||
444.55 € | 1 | 12 jours | 50 | 60 | 77 | 210 | 183 | 170 | 12 | 31 | ||
556.66 € | 1 | 12 jours | 63 | 73 | 90 | 180 | 150 | 138 | 15 | 34 | ||
666.62 € | 1 | 12 jours | 63 | 73 | 90 | 260 | 230 | 218 | 15 | 34 | ||
1,007.89 € | 1 | 12 jours | 80 | 92 | 120 | 220 | 178 | 180 | 15 | 34 | ||
1,145.74 € | 1 | 12 jours | 80 | 92 | 120 | 315 | 273 | 275 | 15 | 34 | ||
1,713.82 € | 1 | 12 jours | 100 | 112 | 140 | 355 | 320 | 310 | 15 | 36 |
Loading...
Fonctionnement des ventes | Manchon |
---|
Configurer
Propriétés de base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L1(mm)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles