Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N570/16/22/92
Fonctionnement des ventes | Manchon |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Douille de guidage fermée avec joints racleurs, le numéro d'article est le suivant: N570/16/22/92.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N570/16/22/92.
Configurer
Propriétés de base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L1(mm)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
N570/12/17/75 |
N570/14/20/92 |
N570/15/21/92 |
N570/20/26/112 |
N570/20/26/80 |
N570/25/31/132 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.08 € | 1 | 12 jours | 12 | 17 | 26 | 75 | 59 | 53 | 6 | 16 | ||
167.03 € | 1 | 12 jours | 14 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
167.03 € | 1 | 12 jours | 15 | 21 | 30 | 92 | 74 | 66 | 8 | 19 | ||
191.37 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 35 | 112 | 96 | 83 | 8 | 22 | ||
174.14 € | 1 | 12 jours | 20 | 26 | 35 | 80 | 64 | 51 | 8 | 22 | ||
263.42 € | 1 | 12 jours | 25 | 31 | 42 | 132 | 108 | 98 | 10 | 25 |