Douille de guidage fermée avec segments d'arrêt

Douille de guidage fermée avec segments d'arrêt

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Douille de guidage fermé avec segments d'arrêt de chaque côté. La précontrainte du guidage à billes est assurée pour des diamètres d'arbre ISO h3.

Choisissez une des fourrures à billes suivantes:
N500 – Fourrure à billes en plastique
N501 – Fourrure à billes en laiton
N502 – Fourrure à billes en laiton – SérieMini

Sélectionnez par: dw , d1
Note: L2 ≤ L3
La course maximale de la combinaison est: H = 2 x ( L3 - L2 )

En cas de commande sans fourrure à billes, la douille de guidage est livrée nonmontée. Dans ce cas, aucune garantie de fonctionnement parfait ne peut êtredonnée.
  • Nouveaux produit

(i)Remarque

  • Veuillez commander une douille de guidage de type N552 en combinaison avec une fourrure à billes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Closed Guide Bush with Stop Rings N 552

Product Information

Suitability

Design as for N 550, with stop rings fixed on both sides.
• When used in combination with shaft diameter dw ISO-h3, preloading of the rotary stroke bearings is guaranteed.
• The stop rings ensure the cage is effectively restricted for linear and rotary movements.
• Smooth running of the rotary stroke bearing is not impaired by the stop rings.

Features

• Stop rings fixed on both sides.
• The closed guide bush and integrated ball cage form a separate component.
• Guide bore diameter d1 is finely honed to ISO tolerance IT 3, Rz 0.5 – 1.5 μm depending on diameter.
• Roundness within 1/3 ISO-IT 3.
• Cylindricity within IT 1.
• Radial run-out of a shaft inserted under preloading is within 0.0005 mm.
• Outside diameter dB n4 with radial run-out error within IT 4, ground to guide bore diameter d1, lead-in taper on one side.
• The maximum stroke path Hmax is determined from the length of guide bush l3 and the length of the ball cage l2: Hmax = 2 (l3-l2).
• See page 37-41 for instructions on installation and servicing.

Material

• Special roller bearing steel 100 Cr 6 (1.2067 or 1.3505)
• Carefully heat-treated, hardness rating HRC 60–64/HV 720–815
• Steel stop rings

Special designs

Other dimensions or designs based on workpiece drawings are available.
These can also be produced using stainless steel (1.4112).

Order Information

Rotary stroke bearing consisting of:
Guide bush N 552/dw/d1/l1     Order No. 5003 . . .
Ball cage N 501/dw/d1/l2 Order No. 50010 . .
or  
Ball cage N 500/dw/d1/l2 Order No. 50000 . .

Drawing

Specifications

dwd1dBl1l3Order No.Cage length l2/stroke Hmax
      (Selected examples)
47102018500302712/12     
   3028500302820/1612/32    
610142523500303516/14     
   4038500303625/2616/44    
   6058500303740/3625/6616/84   
813183028500304325/620/16    
   4038500304430/1625/2620/36   
   6563500304540/4630/6625/7620/86  
1015202522500305020/4     
   3633500305128/1020/26    
   5047500305240/1428/3820/54   
   7067500305350/3440/5428/7820/94  
1217222522500305820/4     
   3633500305928/1020/26    
   5047500306040/1428/3820/54   
   7572500306150/4440/6428/8820/104  
1622283327500307125/4     
   4539500307234/1025/28    
   6054500307348/1234/4025/58   
   9286500307463/4648/7634/10425/122  
2026324236500308328/16     
   5650500308448/440/2028/44   
   6458500308556/448/2040/3628/60  
   112106500308680/5268/7656/10048/11640/13228/156
2531384538500309330/1623/30    
   6356500309451/1040/3230/5223/66  
   7972500309568/858/2851/4240/4630/8423/98
   1321255003096100/5080/9068/11458/13451/14840/170
3240486355500309954/230/5025/60   
   7567500310054/2630/7425/84   
   9082500310178/868/2854/5630/10425/114 
   1451375003102110/5493/8878/11868/13854/16630/214
4048608070500310468/462/1655/3030/8025/90 
   9686500310568/3662/4855/6230/11225/122 
   1201105003106110/0102/1687/4668/8462/9655/110
   1721625003107150/24125/74110/104102/12087/15068/188
     Stroke H
    Dependent on length l2 of the ball cage used.
    Hmax = 2 (l3-l2)
Référence pièce
N552/3/5/12,​5
N552/3/5/15
N552/3/5/20
N552/4/6/15
N552/4/6/25
N552/4/7/20
N552/4/7/30
N552/5/7/20
N552/5/7/30
N552/6/8/20
N552/6/8/35
N552/6/10/25
N552/6/10/40
N552/6/10/60
N552/8/10/25
N552/8/10/40
N552/8/10/60
N552/8/13/30
N552/8/13/40
N552/8/13/65
N552/10/13/30
N552/10/13/40
N552/10/13/65
N552/10/15/25
N552/10/15/36
N552/10/15/50
N552/10/15/70
N552/12/15/25
N552/12/15/36
N552/12/15/50
N552/12/15/70
N552/12/17/25
N552/12/17/36
N552/12/17/50
N552/12/17/75
N552/14/17/25
N552/14/17/36
N552/14/17/50
N552/14/17/75
N552/16/22/33
N552/16/22/45
N552/16/22/60
N552/16/22/92
N552/18/22/45
N552/18/22/60
N552/18/22/92
N552/20/26/42
N552/20/26/56
N552/20/26/64
N552/20/26/112
N552/25/31/45
N552/25/31/63
N552/25/31/79
N552/25/31/132
N552/32/40/63
N552/32/40/75
N552/32/40/90
N552/32/40/145
N552/40/48/80
N552/40/48/96
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
dB
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)

36.51 €

1 12 jours 35712.511

40.98 €

1 12 jours 3571513

48.31 €

1 12 jours 3572018

37.43 €

1 12 jours 4681513

50.25 €

1 12 jours 4682523

40.98 €

1 12 jours 47102018

56.32 €

1 12 jours 47103028

40.98 €

1 12 jours 57102018

56.32 €

1 12 jours 57103028

41.78 €

1 12 jours 68112018

59.12 €

1 12 jours 68113533

47.38 €

1 12 jours 610142523

63.75 €

1 12 jours 610144038

90.68 €

1 12 jours 610146058

49.32 €

1 12 jours 810142523

64.83 €

1 12 jours 810144038

91.54 €

1 12 jours 810146058

58.26 €

1 12 jours 813183028

69.89 €

1 12 jours 813184038

101.12 €

1 12 jours 813186563

58.26 €

1 12 jours 1013183028

69.89 €

1 12 jours 1013184038

101.12 €

1 12 jours 1013186563

50.25 €

1 12 jours 1015202522

60.95 €

1 12 jours 1015203633

77.11 €

1 12 jours 1015205047

106.18 €

1 12 jours 1015207067

50.25 €

1 12 jours 1215202522

60.95 €

1 12 jours 1215203633

77.11 €

1 12 jours 1215205047

106.18 €

1 12 jours 1215207067

51.69 €

1 12 jours 1217222522

64.83 €

1 12 jours 1217223633

80.98 €

1 12 jours 1217225047

111.25 €

1 12 jours 1217227572

51.69 €

1 12 jours 1417222522

64.83 €

1 12 jours 1417223633

80.98 €

1 12 jours 1417225047

111.25 €

1 12 jours 1417227572

62.78 €

1 12 jours 1622283327

72.69 €

1 12 jours 1622284539

89.82 €

1 12 jours 1622286054

138.06 €

1 12 jours 1622289286

72.80 €

1 12 jours 1822284539

89.82 €

1 12 jours 1822286054

138.06 €

1 12 jours 1822289286

70.86 €

1 12 jours 2026324236

80.98 €

1 12 jours 2026325650

88.09 €

1 12 jours 2026326458

161.43 €

1 12 jours 202632112106

86.15 €

1 12 jours 2531384538

101.77 €

1 12 jours 2531386356

119.97 €

1 12 jours 2531387972

232.62 €

1 12 jours 253138132125

112.97 €

1 12 jours 3240486355

139.57 €

1 12 jours 3240487567

150.12 €

1 12 jours 3240489082

287.97 €

1 12 jours 324048145137

161.11 €

1 12 jours 4048608070

165.63 €

1 12 jours 4048609686

Loading...

Informations de base

Fonctionnement des ventes Manchon

Assistance technique