Douille de guidage fermée avec bagues d'étanchéité

Douille de guidage fermée avec bagues d'étanchéité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Douille de guidage fermé avec bagues d'échantité de chaque côté. La précontrainte du guidage à billes est assurée pour des diamètres d'arbre ISO h3.

Choisissez une des fourrures à billes suivantes:
N500 – Fourrure à billes en plastique
N501 – Fourrure à billes en laiton

Sélectionnez par: dw , d1
Note: L2 ≤ L3
La course maximale de la combinaison est: H = 2 x ( L3 - L2 )

En cas de commande sans fourrure à billes, la douille de guidage est livrée nonmontée. Dans ce cas, aucune garantie de fonctionnement parfait ne peut êtredonnée.
  • Nouveaux produit

(i)Remarque

  • Veuillez commander une douille de guidage de type N553 en combinaison avec une fourrure à billes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N553/4/7/26
N553/4/7/36
N553/6/10/31
N553/6/10/46
N553/6/10/66
N553/8/13/38
N553/8/13/48
N553/8/13/73
N553/10/15/33
N553/10/15/44
N553/10/15/58
N553/10/15/78
N553/12/17/33
N553/12/17/44
N553/12/17/58
N553/12/17/83
N553/16/22/38
N553/16/22/50
N553/16/22/65
N553/16/22/97
N553/20/26/49
N553/20/26/63
N553/20/26/71
N553/20/26/119
N553/25/31/70
N553/25/31/86
N553/25/31/139
N553/32/40/57
N553/32/40/82
N553/32/40/97
N553/32/40/152
N553/40/48/86
N553/40/48/126
N553/40/48/178
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
dw
(mm)
d1
(mm)
dB
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)

53.63 €

1 12 jours 47102618

68.92 €

1 12 jours 47103628

59.98 €

1 12 jours 610143123

76.46 €

1 12 jours 610144638

104.46 €

1 12 jours 610146658

70.86 €

1 12 jours 813183828

82.49 €

1 12 jours 813184838

114.15 €

1 12 jours 813187363

62.78 €

1 12 jours 1015203322

73.55 €

1 12 jours 1015204433

90.68 €

1 12 jours 1015205847

119.11 €

1 12 jours 1015207867

64.83 €

1 12 jours 1217223322

77.11 €

1 12 jours 1217224433

95.74 €

1 12 jours 1217225847

125.25 €

1 12 jours 1217228372

74.52 €

1 12 jours 1622283827

84.43 €

1 12 jours 1622285039

102.42 €

1 12 jours 1622286554

149.26 €

1 12 jours 1622289786

82.49 €

1 12 jours 2026324936

93.15 €

1 12 jours 2026326350

101.12 €

1 12 jours 2026327158

171.34 €

1 12 jours 202632119106

112.97 €

1 12 jours 2531387056

131.82 €

1 12 jours 2531388672

244.89 €

1 12 jours 253138139125

112.97 €

1 12 jours 3240485742

151.63 €

1 12 jours 3240488267

162.08 €

1 12 jours 3240489782

299.82 €

1 12 jours 324048152137

163.05 €

1 12 jours 4048608670

213.98 €

1 12 jours 404860126110

325.98 €

1 12 jours 404860178162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctionnement des ventes Manchon

Assistance technique