Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NU213 ECMLP63
Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Alésage | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Design | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | EAN | 7316577729347 | Bague externe | Sans rainure/orifices de lubrification |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +150°C | Poids(g) | 1170.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série ECMLP63, le numéro d'article est le suivant: NU213 ECMLP63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NU213 ECMLP63.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles