Roulements à rouleaux cylindriques série ML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NU1014 ML
NU1018 ML
NU1020 ML
NU1021 ML
NU1022 ML
NU1032 ML
NU1034 ML
NU1036 ML
NU1038 ML
NU1044 ML
NU1048 ML
NU1052 ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

230.55 €

1 17 jours 7316577728784705.0

384.62 €

1 4 jours 73165777270911369.0

324.52 €

1 4 jours 73165776603361471.0

559.42 €

1 4 jours 73165777278311875.0

412.08 €

1 4 jours 73165777287912350.0

795.64 €

1 4 jours 73165712936775976.0

1,147.02 €

1 17 jours 73165714348277990.0

1,252.12 €

1 4 jours 731657074129210470.0

1,332.53 €

1 4 jours 731657132724210850.0

1,655.40 €

1 4 jours 731657409261118314.0

2,074.67 €

1 17 jours 731657409238320067.0

2,498.71 €

1 17 jours 731657409235229500.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Alésage Cylindrique
Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Design Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés Bague externe Sans rainure/orifices de lubrification Joint Roulement fermé
Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique