Roulements à rouleaux sphériques série K.CCC3W33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22228 K.CCC3W33
22232 K.CCC3W33
22234 K.CCC3W33
22236 K.CCC3W33
22238 K.CCC3W33
22240 K.CCC3W33
22248 K.CCC3W33
22324 K.CCC3W33
22326 K.CCC3W33
22328 K.CCC3W33
22330 K.CCC3W33
22332 K.CCC3W33
22336 K.CCC3W33
22344 K.CCC3W33
23022 K.CCC3W33
23024 K.CCC3W33
23026 K.CCC3W33
23030 K.CCC3W33
23032 K.CCC3W33
23034 K.CCC3W33
23036 K.CCC3W33
23038 K.CCC3W33
23040 K.CCC3W33
23044 K.CCC3W33
23068 K.CCC3W33
23124 K.CCC3W33
23126 K.CCC3W33
23128 K.CCC3W33
23130 K.CCC3W33
23134 K.CCC3W33
23140 K.CCC3W33
23160 K.CCC3W33
23224 K.CCC3W33
23226 K.CCC3W33
23228 K.CCC3W33
23234 K.CCC3W33
23236 K.CCC3W33
23238 K.CCC3W33
23248 K.CCC3W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

760.92 €

1 4 jours --731657660018013662.0

1,046.43 €

1 4 jours --731657660134722300.0

1,596.74 €

1 4 jours --731657660083827335.0

1,681.37 €

1 4 jours ---28460.0

1,862.08 €

1 4 jours ---34400.0

2,479.16 €

1 4 jours ---41800.0

4,365.20 €

1 4 jours 440120731657665327878000.0

1,048.98 €

1 4 jours --731657660158321610.0

1,284.03 €

1 4 jours -93731657660006727100.0

1,601.90 €

1 4 jours -102-34300.0

1,869.63 €

1 4 jours -108-40800.0

2,057.90 €

1 4 jours -114731657660241248800.0

3,085.05 €

1 4 jours -126-67700.0

5,190.78 €

1 4 jours -1457316576654787113000.0

307.48 €

1 4 jours --73165773145123650.0

314.33 €

1 4 jours --73165766549163857.0

518.78 €

1 4 jours --73165766549785480.0

674.70 €

1 4 jours --73165766550747370.0

801.03 €

1 4 jours --73165766551288870.0

932.73 €

1 4 jours --731657660344012420.0

1,092.00 €

1 4 jours --731657660348815914.0

1,253.57 €

1 4 jours -75731657665518016850.0

1,395.78 €

1 4 jours --731657665520321441.0

1,781.72 €

1 4 jours ---28300.0

4,665.19 €

1 4 jours 520133731657098178097400.0

561.87 €

1 4 jours --73165766562177332.0

617.50 €

1 4 jours --73165766017438100.0005

750.64 €

1 4 jours --73165766037169930.0

990.65 €

1 4 jours --731657660270215200.0

1,296.83 €

1 4 jours -88731657660181120600.0

2,067.61 €

1 4 jours -112-40000.0

5,771.30 €

1 4 jours --7316570910919123200.0

719.63 €

1 4 jours -76731657665729011530.0

857.52 €

1 4 jours --731657665734413620.0

1,016.72 €

1 4 jours -88731657660388417900.0

2,113.98 €

1 4 jours ---34800.0

2,213.41 €

1 4 jours -112-37000.0

2,576.47 €

1 4 jours -120-45400.0

4,726.43 €

1 4 jours 440--104000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +200°C Version Version standard

Assistance technique