Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.53 € | 1 | 17 jours | 7316577742223 | 940.0 | ||
112.14 € | 1 | 17 jours | 7316577612533 | 1270.0 | ||
148.08 € | 1 | 17 jours | 7316577742254 | 2026.0 | ||
168.81 € | 1 | 17 jours | 7316577742261 | 2493.0 | ||
200.56 € | 1 | 17 jours | 7316577663757 | 3076.0 | ||
223.60 € | 1 | 17 jours | 7316577663740 | 3724.0 | ||
251.77 € | 1 | 17 jours | 7316577663764 | 4457.0 | ||
316.27 € | 1 | 4 jours | 7316570017106 | 6159.0 | ||
407.88 € | 1 | 4 jours | 7316577612557 | 8826.0 | ||
58.54 € | 1 | 17 jours | 7316571653327 | 175.0 | ||
59.17 € | 1 | 17 jours | 7316572093634 | 273.0 | ||
66.91 € | 1 | 17 jours | 7316576651946 | 503.00003 | ||
74.76 € | 1 | 12 jours | 7316571905242 | 603.0 | ||
109.42 € | 1 | 12 jours | 7316571560922 | 1496.0 | ||
193.21 € | 1 | 4 jours | 7316570641493 | 3329.0 | ||
231.16 € | 1 | 4 jours | 7316570171723 | 4736.0 | ||
301.30 € | 1 | 4 jours | 7316571183855 | 6867.0 | ||
378.94 € | 1 | 4 jours | 7316570245905 | 8692.0 | ||
627.32 € | 1 | 4 jours | 7316570641318 | 10950.0 | ||
95.72 € | 1 | 17 jours | 7316571570570 | 1000.0 | ||
124.94 € | 1 | 17 jours | 7316571551678 | 1794.0 | ||
146.69 € | 1 | 17 jours | 7316576653681 | 2276.0 | ||
170.24 € | 1 | 17 jours | 7316576653773 | 2856.0 | ||
197.97 € | 1 | 12 jours | 7316576653919 | 3420.0 | ||
227.18 € | 1 | 17 jours | 7316570036817 | 4216.0 | ||
232.25 € | 1 | 4 jours | 7316571083308 | 5148.0 | ||
308.03 € | 1 | 4 jours | 7316577748683 | 6154.0 | ||
337.91 € | 1 | 4 jours | 7316570114676 | 8485.0 | ||
774.57 € | 1 | 4 jours | 7316570731965 | 17340.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles