Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22211 K.EC4 |
22215 K.EC4 |
22220 K.EC4 |
22222 K.EC4 |
22224 K.EC4 |
22226 K.EC4 |
22314 K.EC4 |
22320 K.EC4 |
22322 K.EC4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.73 € | 1 | 17 jours | 7316576652158 | 819.0 | ||
181.65 € | 1 | 17 jours | 7316576652455 | 1648.0 | ||
321.17 € | 1 | 4 jours | 7316570379372 | 4853.0 | ||
413.70 € | 1 | 4 jours | 7316570881790 | 6867.0 | ||
499.65 € | 1 | 4 jours | - | 8650.0 | ||
667.10 € | 1 | 4 jours | 7316570481532 | 10950.0 | ||
273.33 € | 1 | 4 jours | 7316570079951 | 4216.0 | ||
680.00 € | 1 | 4 jours | 7316570122046 | 12540.0 | ||
874.22 € | 1 | 4 jours | 7316571775036 | 17476.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles