Roulements à rouleaux sphériques série K.EW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21308 K.EW

Référence pièce
21308 K.EW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
EAN 7316571904931 Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +200°C
Version Version standard Poids(g) 738.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux sphériques série K.EW, le numéro d'article est le suivant: 21308 K.EW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21308 K.EW.

Assistance technique