Roulements à rouleaux sphériques série K30.CCC3W33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24028 K30.CCC3W33
24030 K30.CCC3W33
24032 K30.CCC3W33
24034 K30.CCC3W33
24036 K30.CCC3W33
24038 K30.CCC3W33
24040 K30.CCC3W33
24056 K30.CCC3W33
24126 K30.CCC3W33
24128 K30.CCC3W33
24130 K30.CCC3W33
24136 K30.CCC3W33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

778.57 €

1 4 jours -73165772983628060.0005

915.85 €

1 4 jours 75731657701638610200.0

1,143.03 €

1 4 jours -731657701642312200.0

1,417.02 €

1 4 jours -731657700476516630.0

1,563.13 €

1 4 jours -731657702757322150.0

1,638.82 €

1 4 jours -731657706912223250.0

1,954.62 €

1 4 jours --29700.0

3,200.50 €

1 4 jours 140-67100.0

870.55 €

1 4 jours -731657665870910430.0

1,075.53 €

1 4 jours 85-12500.0

1,207.83 €

1 4 jours -731657700484019200.0

1,915.42 €

1 4 jours --32740.002

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Conique (1:30) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Joint Roulement fermé Plage de température -30 à +200°C Version Version standard

Assistance technique