Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24024 K30.CCW33 |
24026 K30.CCW33 |
24032 K30.CCW33 |
24034 K30.CCW33 |
24036 K30.CCW33 |
24038 K30.CCW33 |
24040 K30.CCW33 |
24122 K30.CCW33 |
24138 K30.CCW33 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
572.17 € | 1 | 4 jours | - | 7316577016324 | 5140.0 | ||
678.20 € | 1 | 4 jours | - | 7316577745873 | 7565.0 | ||
1,143.03 € | 1 | 4 jours | - | 7316577298386 | 12200.0 | ||
1,331.13 € | 1 | 4 jours | - | 7316577655592 | 16630.0 | ||
1,563.13 € | 1 | 4 jours | - | 7316570830873 | 22150.0 | ||
1,638.82 € | 1 | 4 jours | - | 7316577064011 | 23250.0 | ||
1,954.62 € | 1 | 4 jours | - | 7316571051475 | 31139.0 | ||
576.77 € | 1 | 4 jours | - | 7316577016454 | 6720.0 | ||
2,102.65 € | 1 | 4 jours | 128 | - | 40800.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Conique (1:30) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +200°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles