• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux coniques série EHA3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BFSB353263 EHA3

Référence pièce
BFSB353263 EHA3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 44.8 Largeur B(mm) 16.5 Précision (JIS) Grade 0
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Configuration Version standard Cage Cage en tôle acier
EAN 7316570070163 Gamme de produits Roulement à rouleaux coniques complet Plage de température -30 à +120°C
Poids(g) 368.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques série EHA3, le numéro d'article est le suivant: BFSB353263 EHA3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BFSB353263 EHA3.

Assistance technique