Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
31314 J2QCL7A
Largeur B(mm) | 38.7 | Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Version standard | Cage | Cage en tôle acier | Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet |
Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 2868.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques série J2QCL7A, le numéro d'article est le suivant: 31314 J2QCL7A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 31314 J2QCL7A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles