Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M86649/2/610/2 QVQ506
Largeur B(mm) | 21.953 | Précision (JIS) | Grade 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Version standard | Cage | Cage en tôle acier | EAN | 7316571180410 |
Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 347.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques série QVQ506, le numéro d'article est le suivant: M86649/2/610/2 QVQ506.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M86649/2/610/2 QVQ506.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles