Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.24 € | 1 | 17 jours | 7316570212396 | 53.0 | ||
34.90 € | 1 | 17 jours | 7316570966503 | 59.0 | ||
35.49 € | 1 | 17 jours | 7316570698152 | 100.0 | ||
37.72 € | 1 | 12 jours | 7316570236392 | 156.0 | ||
47.45 € | 1 | 17 jours | - | 292.0 | ||
58.71 € | 1 | 17 jours | 7316570894554 | 447.0 | ||
73.29 € | 1 | 17 jours | 7316571099910 | 587.0 | ||
82.60 € | 1 | 17 jours | 7316570367836 | 637.0 | ||
89.57 € | 1 | 4 jours | 7316570530308 | 677.0 | ||
52.08 € | 1 | 17 jours | 7316570344783 | 128.0 | ||
54.43 € | 1 | 17 jours | 7316570712575 | 181.0 | ||
75.32 € | 1 | 17 jours | 7316570822656 | 222.0 | ||
70.18 € | 1 | 17 jours | 7316570807530 | 351.0 | ||
115.10 € | 1 | 4 jours | 7316570617917 | 949.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Version standard | Cage | Cage en polyamide |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 30 degrés | Étanchéité | Couvercle de chaque côté |
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles