Roulements à billes à contact angulaire série BECBJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7204 BECBJ
7208 BECBJ
7209 BECBJ
7210 BECBJ
7211 BECBJ
7214 BECBJ
7216 BECBJ
7308 BECBJ
7310 BECBJ
7311 BECBJ
7312 BECBJ
7313 BECBJ
7314 BECBJ
7315 BECBJ
7317 BECBJ
7318 BECBJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

55.13 €

1 17 jours 7316577149695106.0

90.23 €

1 17 jours 7316571052755381.0

100.40 €

1 17 jours 7316570506877430.0

110.07 €

1 17 jours 7316570890150482.0

134.85 €

1 17 jours 7316571062419635.0

170.42 €

1 4 jours 73165708678861140.0

222.45 €

1 4 jours 73165710957691500.0

70.38 €

1 4 jours 7316576634062654.0

114.23 €

1 4 jours 73165707951581120.0

130.50 €

1 4 jours 73165706649111450.0

153.82 €

1 4 jours 73165703292471800.0

199.75 €

1 4 jours 73165704055382190.0

200.08 €

1 4 jours 73165776106522666.0

288.97 €

1 4 jours 73165710267703200.0

436.97 €

1 4 jours 73165711066634513.0

586.72 €

1 4 jours 73165708711665262.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en configuration O et X Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +150 degrés

Assistance technique