Roulements à billes à contact angulaire série BEGBP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7201 BEGBP
7202 BEGBP
7204 BEGBP
7206 BEGBP
7207 BEGBP
7210 BEGBP
7306 BEGBP
7308 BEGBP
7309 BEGBP
7311 BEGBP
7312 BEGBP
7313 BEGBP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

41.78 €

1 4 jours 731657079433536.0

44.88 €

1 4 jours 731657043775145.0

59.87 €

1 17 jours 7316571847177102.0

63.55 €

1 17 jours 7316570194029188.0

69.85 €

1 17 jours 7316577612052272.0

114.99 €

1 4 jours 7316570570328453.0

52.17 €

1 4 jours 7316577095701331.0

77.82 €

1 17 jours 7316576634116611.0

84.57 €

1 4 jours 7316577150608812.0

120.82 €

1 4 jours 73165771506841338.0

143.35 €

1 4 jours 73165771507381708.0

168.78 €

1 4 jours 73165776113832140.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique