• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes série 2RS1C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6006 -2RS1C4
6007 -2RS1C4
6209 -2RS1C4
6305-2RS1C4
63006-2RS1C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

15.52 €

1 17 jours 7316577068552117.0

19.96 €

1 17 jours 7316570881516148.0

45.30 €

1 17 jours 7316570908329418.0

14.89 €

1 17 jours 7316570189520227.0

34.58 €

1 4 jours 7316570853247169.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique