Joints de logement série A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSN620 A

Référence pièce
TSN620 A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.17 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 90 Diamètre extérieur(mm) 170.5 Largeur(mm) 5.8
Plage de température -40 à 100°C Version(g) Joint en V Poids(g) 494.0
GTIN/EAN 7316571080987

Vous vous trouvez sur la page de Joints de logement série A, le numéro d'article est le suivant: TSN620 A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSN620 A.

Assistance technique