• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes série 2RSLC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 -2RSLC3
6002 -2RSLC3
6004 -2RSLC3
6202 -2RSLC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

5.64 €

1 17 jours -18.0

6.67 €

1 17 jours 731657181891729.0

8.19 €

1 17 jours 731657182398071.0

6.59 €

1 17 jours 731657182431445.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique