Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577297174 | 114.0 | ||
16.18 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577096531 | 150.0 | ||
26.42 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 238.0 | ||
30.30 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570118438 | 260.0 | ||
39.10 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 376.0 | ||
43.90 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577061867 | 407.0 | ||
54.80 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577063892 | 432.0 | ||
70.27 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570182682 | 611.0 | ||
72.62 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571070902 | 638.0 | ||
102.37 € | 1 | 4 jours | - | - | 905.0 | ||
259.85 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570166972 | 2062.0 | ||
17.87 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577740984 | 194.0 | ||
24.00 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577741110 | 282.0 | ||
38.10 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577737847 | 408.0 | ||
45.10 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570899184 | 448.0 | ||
53.27 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577738035 | 599.0 | ||
65.02 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577738103 | 769.0 | ||
86.90 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577738196 | 998.0 | ||
110.88 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577613066 | 1074.0 | ||
129.93 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577738325 | 1167.0 | ||
124.43 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570959338 | 1443.0 | ||
16.42 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571070117 | 220.0 | ||
22.02 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577738639 | 344.0 | ||
29.63 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577738752 | 461.0 | ||
41.37 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570470062 | 616.0 | ||
51.85 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577738998 | 816.0 | ||
68.83 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577739100 | 1060.0 | ||
86.12 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577612816 | 1347.0 | ||
147.70 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570169522 | 2060.0 | ||
174.20 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571144566 | 2504.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Joint d´étanchéité frottant d'un côté |
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles