Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.63 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571364834 | 114.0 | ||
14.52 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571364872 | 150.0 | ||
17.67 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571364926 | 187.0 | ||
26.78 € | 1 | 4 jours | - | 7316571365541 | 260.0 | ||
17.87 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571367552 | 194.0 | ||
24.00 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571368955 | 282.0 | ||
31.22 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369075 | 356.0 | ||
33.10 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571369181 | 408.0 | ||
39.18 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571369303 | 448.0 | ||
48.79 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369419 | 599.0 | ||
65.02 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369525 | 769.0 | ||
91.62 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571369631 | 998.0 | ||
22.02 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571370637 | 344.0 | ||
29.63 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571370729 | 448.0 | ||
41.37 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571370835 | 616.0 | ||
51.85 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571366098 | 816.0 | ||
59.82 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571366203 | 1060.0 | ||
99.50 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571367620 | 1729.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Joint d´étanchéité frottant d'un côté |
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles