Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16005 TN9 |
61932 TN9 |
6202 TN9 |
6303 TN9 |
EE2 TN9 |
EE3 TN9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Matériau de l'élément de roulement | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 4 jours | Steel | - | - | - | Steel | 7316571520988 | 56.0 | ||
1,097.28 € | 1 | 4 jours | Steel | - | - | - | Steel | - | 2700.0 | ||
6.69 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 5 | - | - | Steel | 7316571741758 | 41.0 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | Steel | - | - | - | Steel | - | 105.0 | ||
17.02 € | 1 | 17 jours | - | Grade 5 | 19.05 | 5.556 | - | 7316577294821 | 7.0 | ||
20.62 € | 1 | 17 jours | - | Grade 5 | - | 5.556 | - | 7316577042057 | 8.0 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Matériau de l'élément de roulement
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles