Roulements rigides à billes série TN9C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6001 TN9C3
6004 TN9C3
6005 TN9C3
6202 TN9C3
6203 TN9C3
6302 TN9C3
6304 TN9C3
6308 TN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

8.30 €

1 17 jours Grade 5731657058417219.0

8.93 €

1 17 jours Grade 5731657094405160.0

14.32 €

1 17 jours Grade 5731657115020872.0

7.32 €

1 17 jours Grade 5-41.0

8.25 €

1 12 jours Grade 5731657038953161.0

9.07 €

1 17 jours Grade 5731657081527682.0

14.09 €

1 17 jours Grade 57316577738547138.0

36.97 €

1 4 jours Grade 67316570833720591.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Roulement fermé
Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique