Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6005 VA201 |
6201 VA201 |
6203 VA201 |
6208 VA201 |
6214 VA201 |
6220 VA201 |
6306 VA201 |
6312 VA201 |
6315 VA201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570318661 | 76.0 | ||
28.95 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316577745064 | 39.0 | ||
30.00 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 57.0 | ||
53.45 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | - | 353.0 | ||
150.87 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | 1071.0 | ||
369.12 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570419382 | 3165.0 | ||
42.40 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570858969 | 339.0 | ||
143.97 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570516043 | 1691.0 | ||
319.48 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570200195 | 3027.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -40 à +250 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles