Roulements rigides à billes série ZZLHT23

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6000 -ZZLHT23
6001-ZZLHT23
6003 -ZZLHT23
6004 -ZZLHT23
6005 -ZZLHT23
6006-ZZLHT23
6007 -ZZLHT23
607 -ZZLHT23
608 -ZZLHT23
6201-ZZLHT23
6202 -ZZLHT23
6203 -ZZLHT23
626 -ZZLHT23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

8.65 €

1 17 jours Grade 5731657773996419.0

8.54 €

1 17 jours Grade 5731657097879722.0

10.80 €

1 17 jours --40.0

12.05 €

1 17 jours Grade 5731657766401368.0

13.83 €

1 17 jours -731657096556880.0

16.83 €

1 17 jours --118.0

-

1 Devis --155.0

7.35 €

1 17 jours Grade 573165776613028.0

8.25 €

1 17 jours Grade 5731657003175112.0

9.10 €

1 17 jours Grade 5-38.0

9.88 €

1 17 jours Grade 5-47.0

10.14 €

1 17 jours Grade 5-70.0

7.20 €

1 4 jours Grade 573165708798659.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température Pour basses températures (-40 à +140 degrés)

Assistance technique