Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YAT204 |
YAT205-100 |
YAT207 |
YAT208 |
YELAG205 |
YELAG208 |
YELAG210 |
YET204 |
YET204-012 |
YET205 |
YET205-014 |
YET205-100 |
YET206 |
YET206-102 |
YET206-103 |
YET206-104 |
YET207 |
YET207-104 |
YET208 |
YET209-112 |
YET211-203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Fixation | Bague intérieure | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 € | 1 | 7 jours | - | 25.5 | 7316571059679 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 128.0 | ||
21.78 € | 1 | 17 jours | 25.4 | 27.2 | 7316571504582 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 157.0 | ||
27.82 € | 1 | 12 jours | - | - | 7316570100501 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 373.0 | ||
33.25 € | 1 | 12 jours | - | - | 7316570902501 | Broches filetées | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 488.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | 7316574565740 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante des deux côtés | 229.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 56.3 | 7316574641628 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante des deux côtés | 680.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | 7316574641710 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante des deux côtés | 900.0 | ||
20.73 € | 1 | 7 jours | - | - | 7316577029300 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 160.0 | ||
21.77 € | 1 | 17 jours | 19.05 | - | 7316576616716 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 164.0 | ||
22.40 € | 1 | 7 jours | - | - | - | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 187.0 | ||
29.17 € | 1 | 17 jours | 22.23 | - | 7316576616815 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 213.0 | ||
23.07 € | 1 | 17 jours | 25.4 | - | 7316576616846 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 184.0 | ||
26.80 € | 1 | 7 jours | - | 35.7 | 7316571506586 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 308.0 | ||
34.20 € | 1 | 17 jours | 28.575 | 35.7 | 7316576616921 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 322.0 | ||
34.20 € | 1 | 17 jours | 30.162 | 35.7 | 7316576616938 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 300.0 | ||
28.12 € | 1 | 12 jours | 31.75 | 35.7 | 7316576616952 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 280.0 | ||
32.67 € | 1 | 7 jours | - | 38.9 | 7316577032409 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 443.0 | ||
34.27 € | 1 | 17 jours | 31.75 | 38.9 | 7316576617041 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 495.0 | ||
39.50 € | 1 | 7 jours | - | 43.7 | 7316571521176 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 599.0 | ||
60.27 € | 1 | 17 jours | 44.45 | 43.7 | 7316576617232 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 675.0 | ||
80.78 € | 1 | 17 jours | 55.562 | 48.4 | 7316576617386 | Collier de verrouillage excentré | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 987.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Spherical Surface | Précision (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Fixation
Bague intérieure
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles