Roulements-inserts série 2FW/VA228

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YAR206-2FW/VA228

Référence pièce
YAR206-2FW/VA228
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel EAN 7316571508139
Fixation Broches filetées Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joint frottant avec déflecteur de protection des deux côtés
Plage de température -150 à +350 degrés Poids(g) 318.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements-inserts série 2FW/VA228, le numéro d'article est le suivant: YAR206-2FW/VA228.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR206-2FW/VA228.

Assistance technique