Roulements à billes à auto-alignement série K.C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1215 K.C3
1316 K.C3
1320 K.C3
2218 K.C3
2220 K.C3
2306 K.C3
2311 K.C3
2313 K.C3
2316 K.C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

114.30 €

1 17 jours 73165766050481310.0

329.02 €

1 17 jours 73165766055744080.0

719.22 €

1 17 jours 73165766056978160.0

325.80 €

1 4 jours 73165770020443136.0

510.78 €

1 4 jours 73165714821874823.0

66.62 €

1 17 jours 7316577296689479.0

130.87 €

1 4 jours 73165766087732040.0

218.08 €

1 4 jours 73165770021053160.0

394.48 €

1 4 jours 73165700177935602.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +150 degrés

Assistance technique