Chariot de guidage / quatre rangées / classe de précision P3 / AT1P3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LLTHC15 AT1P3
LLTHC20 AT1P3
LLTHC25 AT1P3
LLTHC30 AT1P3
LLTHC35 AT1P3
LLTHC45 AT1P3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Série Poids
(g)

77.97 €

1 4 jours 7316574540969Série 15210.0

98.92 €

1 4 jours 7316574565382Série 20400.0

102.37 €

1 4 jours 7316574567799Série 25570.0

125.45 €

1 4 jours -Série 301100.0

149.42 €

1 4 jours 7316574567881Série 351600.0

184.16 €

1 4 jours 7316574568468Série 452700.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chaîne à billes Sans chaîne à billes Rangées de billes/rouleaux Quatre rangées Conception Chariot à bride
Hauteur Standard Longueur Standard Fabricant SKF
Matériau Acier, plastique Classe de précision SKF P3 Précontrainte SKF T1 (précontrainte légère)
Plage de température -20 à +80 degrés Type d’éléments roulants Billes Largeur Standard

Assistance technique