Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FY20 TR |
FY25 TR |
FY35 TR |
FY40 TR |
FY45 TR |
FY55 TR |
FYK20 TR |
FYK25 TR |
FYK35 TR |
FYK40 TR |
FYTB25 TR |
FYTB35 TR |
FYTB40 TR |
FYTB45 TR |
FYTB50 TR |
FYTBK20 TR |
FYTBK25 TR |
FYTBK30 TR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de roulement, type | Matériau du corps de l'unité | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.32 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | Fonte | 4 | 86 | 37.3 | 7316570862294 | 543 | ||
42.51 € | 1 | 12 jours | Type à embase carrée | Fonte | 4 | 95 | 38.8 | 7316577732743 | 729 | ||
58.46 € | 1 | 12 jours | Type à embase carrée | Fonte | 4 | 118 | 46.4 | 7316570633764 | 1330 | ||
65.42 € | 1 | 12 jours | Type à embase carrée | Fonte | 4 | 130 | 46.4 | 7316570697056 | 1830 | ||
77.18 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | Fonte | 4 | 137 | 54.2 | 7316570215380 | 2030 | ||
115.03 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | Fonte | 4 | 162 | 64.4 | 7316571180687 | 3330 | ||
31.25 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | [Autres] Composite | 4 | 86 | 37.3 | 7316570561029 | 266 | ||
36.87 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | [Autres] Composite | 4 | 95 | 38.8 | 7316571057316 | 330 | ||
51.15 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | [Autres] Composite | 4 | 118 | 46.4 | 7316570250619 | 680 | ||
61.31 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | [Autres] Composite | 4 | 130 | 54.2 | 7316570862188 | 890 | ||
41.49 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | 2 | - | - | 7316570917598 | 582 | ||
58.46 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | 2 | - | - | 7316570322194 | 1211 | ||
67.72 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | 2 | - | - | 7316570625394 | 1570 | ||
77.18 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | 2 | - | - | 7316570115635 | 1740 | ||
90.03 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | 2 | - | - | 7316570701098 | 2100 | ||
26.54 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | [Autres] Composite | 2 | - | - | 7316570745207 | 230 | ||
31.62 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | [Autres] Composite | 2 | - | - | 7316570175011 | 288 | ||
38.19 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | [Autres] Composite | 2 | - | - | 7316570380491 | 444 |
Loading...
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Fixation | Tiges filetées | Plage de température | -20 à +120°C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Unité de roulement, type
Matériau du corps de l'unité
Nombre de trous
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles